??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
1621.600 Stop Angle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1621. - Stop Angles
Bill of material
1621.600 Stop Angle
BESTNR
Ref. No.
1621.600
B
66 mm
H
140 mm
D1
16 mm
D2
Thread
M 16
AG
Number of threads
4
G
Weight
2900 g
SYSTEM
System
L16
Embedded user actions