??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
23390.0408 Eccentric Lever
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23390. - Eccentric Lever with Fulcrum Pin
Bill of material
23390.0408 Eccentric Lever
BESTNR
Ref. No.
23390.0408
AUS
Version
Steel
B1
13 mm
D
H11
8 mm
L1
114 mm
R1
17.2 mm
R2
21.07 mm
B2
9 mm
H1
19.54 mm
H2
14 mm
H3
12 mm
S
Eccentric stroke
3.87 mm
HUB
r2-h3 total stroke
9.07 mm
G
Weight
81 g
내장 된 사용자 작업