??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
23310.0134 Height Adjusting Cylinder
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Height Adjusting Cylinders for Down-Thrust Clamp / size 25-70
Bill of material
23310.0134 Height Adjusting Cylinder
BESTNR
Ref. No.
23310.0134
D1
-0.1
32 mm
L1
140±0,01
D2
Thread
M10
SW
27 mm
L2
20 mm
G
Weight
848 g
Embedded user actions