??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Выбор CAD модели
23040.0584 Stud
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23040. - Studs DIN 6379 B 1 long, for T-Nuts
Bill of material
23040.0584 Stud
BESTNR
Ref. No.
23040.0584
D
Thread
M8
L
160 mm
B1
20 mm
B2
100 mm
G
Weight
45 g