??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
23010.0286 Écrou en T
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23010. - Écrous en T, DIN 508
Nomenclature
23010.0286 Écrou en T
BESTNR
Référence
23010.0286
AUS
Version
Qualité 10
D
Filetage
M16
N
Largeur de la rainure
28 mm
A
27.6 mm
E
44 mm
H
36.0 mm
K
18 mm
DFT
pour écrous en T DIN 650
28 mm
PRF
Force test selon DIN 508 F min.
128.0 N*10^3
G
Poids
375.0 g
Embedded user actions