??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
25150.0161Tampon butée caoutchouc
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 25150. - Tampons caoutchouc-acier / avec taraudage et vis
Nomenclature
25150.0161Tampon butée caoutchouc
BESTNR
Référence
25150.0161
AUS
Version
avec tauradage et vis
D1
±1.6
60 mm
L1
±1.6
30 mm
D2
Filetage
M10
L2
28 mm
S
2.0 mm
T
min.
7.0 mm
FED
Raideur ~
453 N / mm
BESTA
Charge admissible max.
3400 N
FW
Course ~
7.50 mm
G
Poids
200.00 g
Embedded user actions