??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
25150.0008 Rubber Metal Buffer
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25150. - Rubber Metal Buffers / with female thread
Bill of material
25150.0008 Rubber Metal Buffer
BESTNR
Ref. No.
25150.0008
AUS
Version
with female thread
D1
±1.5
15 mm
L1
±1.5
10 mm
D2
Thread
M4
S
1.4 mm
T
min.
4.0 mm
FED
Spring rate ~
80 N / mm
BESTA
Load capacity max.
200 N
FW
Spring range ~
2.50 mm
G
Weight
5.00 g
Embedded user actions