??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
25069.0320 Set Collars
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25069. - Set collars
Bill of material
25069.0320 Set Collars
BESTNR
Ref. No.
25069.0320
MAT
Material
Stainless steel
AUS
Version
slotted
D1
H10
20 mm
D2
Thread
42
S
15 mm
SW
4.0 mm
X
min.
0.6 mm
G
Weight
100 g
Embedded user actions