??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
25069.0030 Set Collars
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25069. - Set collars
Bill of material
25069.0030 Set Collars
BESTNR
Ref. No.
25069.0030
MAT
Material
Steel
AUS
Version
slotted
D1
H10
30 mm
D2
Thread
55
S
15 mm
SW
5.0 mm
X
min.
0.5 mm
G
Weight
162 g
내장 된 사용자 작업