??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22982.0204 Rod End
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22982. - Rod Ends, DIN 12240-4, with female thread
Bill of material
22982.0204 Rod End
BESTNR
Ref. No.
22982.0204
AUS
Version
Right hand thread, Free cutting steel
ROT
α
°
D1
6 mm
L1
30 mm
B1
9 mm
B2
6.75 mm
D2
20 mm
D3
Thread
M 6
D4
8.9 mm
D5
10.0 mm
D6
13 mm
L2
40 mm
L3
12 mm
C
dynamic carrying figure
9.3 kN
ZD
permitted rotational speed
530 U/min
G
Weight
27.0 g
C0
static carrying figure
8.9 kN
Embedded user actions