??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22880.0408 Expander® Sealing Plugs
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22880. - Expander® Sealing Plugs, with pull-anchor
Bill of material
22880.0408 Expander® Sealing Plugs
BESTNR
Ref. No.
22880.0408
D1
8 mm
D2
4.20 mm
D3
+0.12 0.00
8 mm
L1
8.5 mm
L2
40 mm
L3
max.
10.5 mm
L4
max.
15 mm
G
Weight
64 g
내장 된 사용자 작업