??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22741.0313 Self-Aligning Pad
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22741. - Self-Aligning Pads, adjustable with self-resetting / flat-faced ball, ribbed surface
Bill of material
22741.0313 Self-Aligning Pad
BESTNR
Ref. No.
22741.0313
MAT
Material
Stahl
AUS
Version
with flat-faced ball, ribbed surface
ROT
°
S
13 mm
D1
Thread
M 8
L
36.6 mm
L1
25 mm
D2
5.8 mm
E
14.5 mm
KG
ball
8.5 mm
BESTA
Load capacity for static load max.
8 kN
AM
Starting torque max.
25 Nm
G
Weight
19 g
내장 된 사용자 작업