??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22720.6060 Ball-Ended Thrust Screw
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, with fine-pitch thread/ round ball
Bill of material
22720.6060 Ball-Ended Thrust Screw
BESTNR
Ref. No.
22720.6060
MAT
Material
Stainless steel
AUS
Version
round ball
D1
Thread
M6x0.5
L1
10.8 mm
KG
ball
4.0 mm
SW
3.0 mm
BESTA
Load capacity for static load max.
- kN
G
Weight
1.30 g
내장 된 사용자 작업