??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22720.0246 Vis à billes
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22720. - Vis à bille sans tête / bille pleine
Nomenclature
22720.0246 Vis à billes
BESTNR
Référence
22720.0246
MAT
Matériau
Acier traitées
AUS
Version
bille pleine
D1
Filetage
M 24
L1
84.7 mm
KG
bille
18.0 mm
SW
12.0 mm
BESTA
Charge admissible pour utilisation statique max.
120.0 kN
G
Poids
222.00 g
Embedded user actions