??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22700.0704 Ball-Ended Thrust Screw
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22700. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, ball protected against rotating / flat-faced ball, ribbed surface
Bill of material
22700.0704 Ball-Ended Thrust Screw
BESTNR
Ref. No.
22700.0704
AUS
Version
without head, flat-faced ball, ribbed surface
D1
Thread
M 10
ROT
°
L
25 mm
D3
6.0 mm
KG
ball
7.0 mm
SW
5 mm
BESTA
Load capacity for static load max.
12 kN
G
Weight
9.9 g
Embedded user actions