??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22630.0124 Seating Pin
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22630. - Seating Pin, partially DIN 6321 (old norm) / intermediate sizes
Bill of material
22630.0124 Seating Pin
BESTNR
Ref. No.
22630.0124
AUS
Version
intermediate sizes
D1
12 mm
H
h9
6.0 mm
D2
n6
6 mm
L
10.0 mm
G
Weight
7.6 g
Embedded user actions