??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22356.1206 Gewindesperrbolzen
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22356. - Gewindesperrbolzen selbstsichernd, mit Axiallager
Stückliste
22356.1206 Gewindesperrbolzen
BESTNR
Bestellnummer
22356.1206
MAT
Werk­stoff
Rostfreier Stahl
D1
Gewinde
M10
L1
30 mm
D2
-0.07
8.35 mm
D3
40 mm
D4
30 mm
L2
46.0 mm
L3
94.4 mm
L4
10 mm
AG
Aufnahmegewinde
M10
TMIN
Temperatur Min.
-30 °C
TMAX
Temperatur Max.
80 °C
AM
Anzugsdrehmoment max.
5 Nm
SPMAX
Spannkraft max.
4.2 kN
EAM
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~ / Durch Versuche ermittelte durchschnittliche Handkraft.
3.5 Nm
SP
Spannkraft ~ / Durch Versuche ermittelter durchschnittlicher Wert.
2.9 kN
SZ
Scherfestigkeit zweischnittig min. / Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141; Werte gelten für Anwendungen nur im gesteckten Zustand (ohne beaufschlagtes Drehmoment).
62.5 kN
G
Gewicht
108 g
Embedded user actions