??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22355.0503 Threaded Lock Pins
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22355. - Threaded Lock Pins, self-locking
Bill of material
22355.0503 Threaded Lock Pins
BESTNR
Ref. No.
22355.0503
MAT
Material
Free cutting steel
D1
Thread
M16
L1
15 mm
D2
-0.07
13.80 mm
D3
-1
40 mm
D4
21.6 mm
L2
34.0 mm
L3
68.6 mm
L4
12 mm
AG
Locating thread
M16 mm
TMIN
Operating temperature range min.
-30 °C
TMAX
Operating temperature range max.
80 °C
AM
Tightening torque max
5 Nm
SPMAX
Clamping force max.
2.1 kN
EAM
Established tightening torque ~ / Average hand force established in trials.
3.5 Nm
SP
Clamping force ~ / Average value established in trials.
1.5 kN
SZ
Shearing resistance, two-shear min. / Shearing resistance similar to DIN 50141; values apply to applications in plugged condition (without applied tightening torque).
62.9 kN
G
Weight
70 g
Embedded user actions