??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22352.0008 Broche de levage pour trous taraudés
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22352. - Broches de levage pour trous taraudés, autobloquantes
Nomenclature
22352.0008 Broche de levage pour trous taraudés
BESTNR
Référence
22352.0008
MAT
Matériau
acier
D1
Filetage
M8
L1
12 mm
D2
-0.07
6.62 mm
D3
21.50 mm
L2
17.8 mm
L3
25.7 mm
L4
36 mm
L5
27.0 mm
L6
30.0 mm
L7
49 mm
L8
87.5 mm
L9
21.5 mm
L10
8 mm
F1
Capacité de charge
2.1 kN
F2
Capacité de charge
0.9 kN
F3
Capacité de charge
0.8 kN
AG
Taraudage
M8 mm
TMAX
Température max.
250 °C
G
Poids
217 g
Embedded user actions