??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22330.0305 Douille
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22330. - Broches à billes de liaison, autobloquantes, avec manille
Nomenclature
22330.0305 Douille
BESTNR
Référence
22330.0305
AUS
Version
montage en bois
MAT
Matière
Inox 1.4305
D1
Diamètre nominal
9.55 mm
L1
1.0 mm
L2
12.65 mm
D2
12.65 mm
D3
4.9 mm
L3
9.65 mm
L4
- mm
SW
- mm
D11
Alésage de positionnement
12.65 mm
TMIN
Température min.
-50 °C
TMAX
Température max.
150 °C
G
Poids
7.0 g
Embedded user actions