??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22110.0123 Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretierung
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22110. - Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretierung
Stückliste
22110.0123 Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretierung
BESTNR
Bestellnummer
22110.0123
AUS
Ausführung
mit Knopf, schwarz, Stahl
POS
Position
D1
-0.02/-0.05
4 mm
L2
min.
4 mm
D2
Gewinde
M 8x1
D3
16 mm
L1
35.0 mm
L3
16 mm
L4
5 mm
SW
10 mm
F1
Federkraft ~
4.5 N
F2
Federkraft ~
12.0 N
G
Gewicht
12 g
Embedded user actions