??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22110.2106 Doigt d'indexage compacte à bague 6-pans
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22110. - Doigts d'indexage compacte à bague six pans / avec bouton
Nomenclature
22110.2106 Doigt d'indexage compacte à bague 6-pans
BESTNR
Référence
22110.2106
AUS
Version
with knob, red, Steel
POS
Position
D1
-0.02/-0.05
5 mm
L2
min.
5 mm
D2
Filetage
M 10x1
D3
19 mm
L1
40.0 mm
L3
18 mm
L4
6 mm
SW
12 mm
F1
Tension du ressort ~
5.0 N
F2
Tension du ressort ~
15.0 N
G
Poids
18 g
Embedded user actions