??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22110.0516 Haltestück
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22110. - Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
Stückliste
22110.0516 Haltestück
BESTNR
Bestellnummer
22110.0516
D1
Gewinde
M 16
D2
5.3 mm
D3
Gewinde
M5
D4
16.2 mm
K
35 mm
L1
47 mm
L2
34 mm
L3
10.0 mm
L4
18 mm
S
14 mm
T
3 mm
TEMP
max.
100 °C
G
Gewicht
76 g
Embedded user actions