??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22080.1003 Spring Plunger
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22080. - Spring Plungers, smooth, with collar and ball
Bill of material
22080.1003 Spring Plunger
BESTNR
Ref. No.
22080.1003
AUS
Version
Body and ball from stainless steel
D1
+0.1
3 mm
D2
2.38 mm
D3
3.5 mm
L1
4.0 mm
L2
~
0.60 mm
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
F1
Spring load
0.4 N
F2
Spring load
1.3 N
TEMP
Temperature / max.
+250 ° C
G
Weight
0.1 g
내장 된 사용자 작업