??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Выбор CAD модели
22050.0505 Spring Plunger
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22050. Spring Plungers - Spring Plungers with bolt and slot
Bill of material
22050.0505 Spring Plunger
BESTNR
Ref. No.
22050.0505
AUS
Version
Stainless steel, standard spring load
D1
Thread
M5
D2
2.4 mm
L
12 mm
S
mm
Введите значение для S
mm
cm
inch
ft
F1
Spring load
5.0 N
F2
Spring load
13.0 N
G
Weight
0.9 g