??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22051.0416 Spring Plungers
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22051. - Spring Plungers with moveable ball and slot
Bill of material
22051.0416 Spring Plungers
BESTNR
Ref. No.
22051.0416
AUS
Version
stainless steel, standard spring load
D1
Thread
M16
D2
8.2 mm
L
24 mm
N
2.0 mm
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
F1
Spring load
38.0 ~N
F2
Spring load
68.0 ~N
G
Weight
25.0 g
Embedded user actions