??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
24830.0280 Raendelhohlschraube
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 24830. - Rändelhohlschrauben Kunststoff
Stückliste
24830.0280 Raendelhohlschraube
BESTNR
Bestellnummer
24830.0280
MAT
Material
Rostfreier Stahl
D1
Gewinde
M10
L
55 mm
D2
16 mm
D3
18 mm
D4
36 mm
H
22.5 mm
K
12.5 mm
G
Gewicht
48.0 g
Embedded user actions