??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
24830.0264 Knurled Thumb Screw
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24830. - Knurled Thumb Screws plastic
Bill of material
24830.0264 Knurled Thumb Screw
BESTNR
Ref. No.
24830.0264
MAT
Material
Stainless steel
D1
Thread
M8
L
25 mm
D2
14 mm
D3
16 mm
D4
30 mm
H
19.5 mm
K
11.0 mm
G
Weight
17.0 g
Embedded user actions