??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Выбор CAD модели
24830.0072 Knurled Thumb Screw
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24830. - Knurled Thumb Screws plastic
Bill of material
24830.0072 Knurled Thumb Screw
BESTNR
Ref. No.
24830.0072
MAT
Material
Steel
D1
Thread
M10
L
25 mm
D2
16 mm
D3
18 mm
D4
36 mm
H
22.5 mm
K
12.5 mm
G
Weight
31.0 g