??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
24830.0062 Vis à écrou moleté
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24830. - Vis moletées polyuréthane
Nomenclature
24830.0062 Vis à écrou moleté
BESTNR
Référence
24830.0062
MAT
Matériau
Acier
D1
Filetage
M8
L
20 mm
D2
14 mm
D3
16 mm
D4
30 mm
H
19.5 mm
K
11.0 mm
G
Poids
16.0 g
Embedded user actions