??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
24790.0164 High Knurled Thumb Screw
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24790. - Knurled Thumb Screws, DIN 464
Bill of material
24790.0164 High Knurled Thumb Screw
BESTNR
Ref. No.
24790.0164
AUS
Version
Steel
D1
Thread
M8
L
40 mm
D2
30 mm
D3
16 mm
H
18.0 mm
K
6.0 mm
G
Weight
61.0 g
내장 된 사용자 작업