??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
24770.0356 Flache Raendelschraube
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 24770. - Flache Rändelschrauben DIN 653
Stückliste
24770.0356 Flache Raendelschraube
BESTNR
Bestellnummer
24770.0356
AUS
Ausführung
Rostfreier Stahl
D1
Gewinde
M8
L
25 mm
D2
30 mm
K
6.0 mm
G
Gewicht
42.0 g
Embedded user actions