??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
24750.0230 Sterngriffschraube
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 24750. - Sterngriffschrauben Kunststoff
Stückliste
24750.0230 Sterngriffschraube
BESTNR
Bestellnummer
24750.0230
AUS
Ausführung
schwarz
D1
40 mm
D2
Gewinde
M5
L
23 mm
D3
16.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
G
Gewicht
11.5 g
Embedded user actions