??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
24711.0519 Drehmoment-Dreisterngriffschraube
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24711. - Three-Lobed Torque Handles / with screw
Bill of material
24711.0519 Drehmoment-Dreisterngriffschraube
BESTNR
Ref. No.
24711.0519
D1
80 mm
D3
M12
L
32 mm
D4
19.0 mm
D5
34.1 mm
DR
Torque ±10%
5.5
G
Weight
206 g
내장 된 사용자 작업