??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
24711.0025 Three-Lobed Torque Handle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24711. - Three-Lobed Torque Handle / with female thread
Bill of material
24711.0025 Three-Lobed Torque Handle
BESTNR
Ref. No.
24711.0025
D1
50 mm
D2
M8
H1
41.6 mm
H2
10.7 mm
T
11 mm
DR
Torque ±10%
4.0
G
Weight
64 g
내장 된 사용자 작업