??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
24710.0603 Drehmomentgriff
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 24710. - Drehmomentgriffe
Stückliste
24710.0603 Drehmomentgriff
BESTNR
Bestellnummer
24710.0603
D1
62 mm
D3
Gewinde
M10
L
50 mm
D4
19.0 mm
D5
33 mm
H1
54.0 mm
H2
15.5 mm
AM
Drehmoment ±10%
4 N*m
G
Gewicht
347 g
Embedded user actions