??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
24670.0263 Star Grip
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24670. - Star Grips DIN 6336, plastic / with threaded bushing, form K
Bill of material
24670.0263 Star Grip
BESTNR
Ref. No.
24670.0263
MAT
Material, bushing
Steel
D1
63 mm
D5
Thread
M12
D7
26 mm
H3
21 mm
H4
40 mm
T3
22.0 mm
G
Weight
75.0 g
Embedded user actions