??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
24620.0581 Volant à croisillon
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24620. - Boutons à croisillon DIN 6335 / fonte grise, revêtue de plastique / trou borgne taraudé, forme E
Nomenclature
24620.0581 Volant à croisillon
BESTNR
Référence
24620.0581
AUS
Version
avec taraudage, trou borgne, forme E, orange
D1
80 mm
D2
25 mm
D5
Filetage
M16
H2
50 mm
T2
28 mm
G
Poids
366 g
Embedded user actions