??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
24620.0240 Kreuzgriff
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 24620. - Kreuzgriffe DIN 6335, Grauguss / mit glattem Sackloch, Form C
Stückliste
24620.0240 Kreuzgriff
BESTNR
Bestellnummer
24620.0240
AUS
Ausführung
mit glattem Sackloch, Form C
D1
40 mm
D2
14 mm
D4
H7
8 mm
H2
25 mm
T1
18 mm
T2
15 mm
G
Gewicht
61 g
Embedded user actions