??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
24441.1770 Adjustable Flat Clamping Lever
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24441. - Adjustable Flat Clamping Levers with screw, stainless steel
Bill of material
24441.1770 Adjustable Flat Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
24441.1770
AUS
Version
silver
D1
40 mm
D2
Thread
M16
L1
80 mm
D3
23 mm
H1
42.0 mm
H2
4 mm
H3
56.0 mm
H4
4.0 mm
L2
145 mm
TEMPMIN
Temperature min.
-30 °C
TEMPMAX
Temperature max.
80 °C
G
Weight
513 g
내장 된 사용자 작업