??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
24441.1730 Manettes plates indexables
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24441. - Manettes plates indexables avec vis, acier inox
Nomenclature
24441.1730 Manettes plates indexables
BESTNR
Référence
24441.1730
AUS
Version
argent
D1
40 mm
D2
Filetage
M12
L1
40 mm
D3
23 mm
H1
42.0 mm
H2
4 mm
H3
56.0 mm
H4
4.0 mm
L2
145 mm
TEMPMIN
Température min.
-30 °C
TEMPMAX
Température max.
80 °C
G
Poids
440 g
Embedded user actions