??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
24440.0744 Levier de serrage réglable
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24440. - Leviers de blocage réglables à vis
Nomenclature
24440.0744 Levier de serrage réglable
BESTNR
Référence
24440.0744
AUS
Version
à vis
MAT
Matière, vis
Inox
D1
28 mm
D2
Filetage
M12
L1
32 mm
D3
19.0 mm
D4
12 mm
D5
30 mm
H1
48.5 mm
H2
4.5 mm
H3
4.5 mm
L
110 mm
T
max.
0 mm
G
Poids
287 g
Embedded user actions