??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
24410.3454 Verstellbare Klemmhebel
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 24410. - Verstellbare Klemmhebelen mit Andrückschraube mit Kugelzapfen
Stückliste
24410.3454 Verstellbare Klemmhebel
BESTNR
Bestellnummer
24410.3454
AUS
Ausführung
mit Kugelzapfen, schwarz
D1
22 mm
D2
Gewinde
M10
L1
25 mm
D3
16.0 mm
D4
7.8 +0.05 mm
H1
36.0 mm
H2
8.0 mm
H3
3.5 mm
H4
52 mm
L2
74 mm
L3
4.3 mm
G
Gewicht
128 g
Embedded user actions