??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
24390.0012 Adjustable Clamping Lever
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24390. - Adjustable Clamping Levers with screw
Bill of material
24390.0012 Adjustable Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
24390.0012
AUS
Version
with screw, schwarz
D1
13 mm
D2
Thread
M4
L1
12 mm
D3
10.0 mm
H1
24.5 mm
H2
4.0 mm
H3
3.5 mm
H4
30.5 mm
L2
30 mm
G
27 g
Embedded user actions