??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
24330.0414 Crank Handle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24330. - Crank Handles
Bill of material
24330.0414 Crank Handle
BESTNR
Ref. No.
24330.0414
AUS
Version
aluminium
L
125 mm
S
H11
14 mm
E
min.
18.1 mm
D1
max.
14.7 mm
D2
32 mm
D3
35 mm
H1
34 mm
H2
~
22 mm
H3
18 mm
ZG
Cylindrical handle Ø EH 24530.
26 mm
G
Weight
251 g
Embedded user actions