??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
24320.0230 Poignée étrier
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24320. - Poignées-étriers, plastique
Nomenclature
24320.0230 Poignée étrier
BESTNR
Référence
24320.0230
L1
±0.5
117.0 mm
D
Filetage
M8
B
25 mm
H
38 mm
L2
134 mm
L3
102 mm
S
7.5 mm
T
12 mm
G
Poids
50 g
Embedded user actions