??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
1912.520 Base Plate
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1912. - Base Plates with positioning holes
Bill of material
1912.520 Base Plate
BESTNR
Ref. No.
1912.520
B1XL1
500 x 630 mm
H
50±0,03 mm
A
200 mm
G
Weight
112000 g
Embedded user actions