??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22400.0920 Locating Bushing
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22400. - Locating Bushings for ball-lock pins, with outer hexagon
Bill of material
22400.0920 Locating Bushing
BESTNR
Ref. No.
22400.0920
AUS
Version
with outer hexagon
D1
H11
20 mm
D2
Thread
M36
D3
h9
45 mm
D4
25.5 mm
L1
49 mm
L2
38 mm
L3
17.5 mm
L4
31.5 mm
L5
7.7 mm
L6
19.3 mm
SW
30 mm
G
Weight
208 g
내장 된 사용자 작업