??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22400.1021 retaining cabl
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22400. - stainless steel, with 2 holding rings
Bill of material
22400.1021 retaining cabl
BESTNR
Ref. No.
22400.1021
AUS
Version
stainless steel, with holding clip and eyelet
MAT
Material
Thermoplastic PA6 coated, clear
L
150 mm
D
11.6 mm
VG
Suitable for size
8/10
TMAX
80 °C
G
Weight
7.0 g
내장 된 사용자 작업