??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22370.0053 Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22370. - Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle
Bill of material
22370.0053 Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle
BESTNR
Ref. No.
22370.0053
MAT
Material
Stainless steel 1.4305
D1
-0.04/-0.08
10 mm
L1
+0.6
70 mm
D2
12.0 mm
D3
14 mm
L2
±1
9.6 mm
L3
33.1 mm
H11
Locating hole H11
10
SG
shearing resistance, double, 1.4305 min.
60 kN
TEMP
Temperature max.
250 °C
G
Weight
69 g
Embedded user actions